Kabelskyltar - WMTB HF (40X12)R YE - 0830408

Kabelskyltar, Rulle, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Monteringssätt: Montering av buntband, Kabeldiameter: ≥6 mm, Textfältets storlek: 40 x 12 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skylten har två fästöglor genom vilka man fäster den på ledaren med buntband PKB...

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830408
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 240 (C-3-2017)
GTIN 4046356716000
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 088,700 g
Tullnummer 39204910
Ursprungsland DK (Danmark)