Skylt som klistras, skruvas eller nitas fast - US-EMLSP (28X10) SR - 0830329

Skylt som klistras, skruvas eller nitas fast, Kort, silver, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringssätt: Skruvar, nitar, limning, textfältets storlek: 28 x 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniSheet-skyltarna som klistras fast och de kan även fästas med skruvar eller nitar
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
  • De förstansade skyltarna kan enkelt separeras och monteras

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830329
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 324 (C_3_2017)
GTIN 4046356708197
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,850 g
Tullnummer 39199080