Inskjutningsskylt - US-EMP (52,5X15) RD - 0830312

Inskjutningsskylt, Kort, röd, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 52,5 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830312
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 322 (C_3_2017)
GTIN 4046356715737
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,210 g
Tullnummer 39269092