Plastskylt - US-EMLP (104X135) YE - 0830305

Bilden visar varianten US-EMLP (27x18) i vitt

Plastskylt, Kort, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 104 x 135 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830305
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 319 (C_3_2017)
GTIN 4046356715287
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,770 g
Tullnummer 39199080