Plastskylt - US-EMLP (35X15) - 0830300

Plastskylt, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 35 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830300
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 319 (C_3_2017)
GTIN 4046356715157
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,350 g
Tullnummer 39199080