Insticksskylt - EMT (50/28X13)R TQ CUS - 0830246

Bilden visar den vita varianten

Insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem ET 200S, beställbar: radvis, turkos, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 1 gånger 50 x 12,8 mm och 1 gånger 27,5 x 12,8 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Insticks-ledarmärkning för märkhylsor
  • På grund av den speciella konturen sitter insticksskyltarna ordentligt på plats i hylsan efter de har skjutits in
  • EMT ... insticksskyltar för märkning av olika märkhylsor
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830246
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 291 (C_5_2013)
GTIN 4046356633031
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,200 g
Tullnummer 49119900