Ledarmärkningshylsa - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) RD - 0830209

Ledarmärkningshylsa, Märkkarta, röd, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringssätt: inskjutning, för plintbredd: 5,2 mm, kabeldiametrar: 2,5-4,7 mm, textfältets storlek: 12 x 5,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMS ... erbjuder skyltar som träs på ledaren
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med THERMOMARK CARD och BLUEMARK LED
  • Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830209
Förpackningsenhet 6 st
Försäljningskod BG2218 -
Minsta beställningsantal 6 st
GTIN 4046356629782
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,000 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)