Ledarmärkningshylsa - UCT-WMS 3,2 (12X4) GN - 0830203

E-nummer: 2941105

Ledarmärkningshylsa, Märkkarta, grön, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Monteringssätt: inskjutning, för plintbredd: 5,2 mm, Kabeldiameter: 1,5-3,2 mm, Textfältets storlek: 12 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMS ... erbjuder skyltar som träs på ledaren
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med THERMOMARK CARD och BLUEMARK LED
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830203
Förpackningsenhet 8 st
Electrical Number 2941105
Minsta beställningsantal 8 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356629874
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,650 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)