Ledarmärkningshylsa - UCT-WMS 3,2 (12X4) RD - 0830199

E-nummer: 2941103

Ledarmärkningshylsa, Märkkarta, röd, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringssätt: inskjutning, för plintbredd: 5,2 mm, kabeldiametrar: 1,5 - 3,2 mm, textfältets storlek: 12 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMS ... erbjuder skyltar som träs på ledaren
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med THERMOMARK CARD och BLUEMARK LED
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830199
Förpackningsenhet 8 st
Försäljningskod BG2218 -
Minsta beställningsantal 8 st
GTIN 4046356629898
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,225 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)