Etikett, högflexibel - EMLF (108XE)R TR CUS - 0830186

Bilden visar den vita varianten

Etikett, högflexibel, beställbar: radvis, transparent, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 108 x 40000 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Optiskt mycket högvärdigt utseende
  • Kan användas utomhus upp till åtta år i temperaturområdet från -50° C till 110° C
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLF ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Högflexibel, mjuk PVC-etikett som anpassar sig bra efter ojämna ytor
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830186
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 278 (C_5_2013)
GTIN 4046356628280
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900