Säkerhetsetikett med specialklister - EMLS (60X30)R SR CUS - 0830181

Bilden visar en variant av artikeln

Säkerhetsetikett med specialklister, beställbar: radvis, silver, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 60 x 30 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Safety-funktionen garanteras upp till 80 °C
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLS ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Materialen EMLS ... är UL-listade
  • Manipulationssäker etikett, kan t.ex. användas som typskylt eller sigilletikett
  • När de tas bort frånskiljs en del av det metalliska skiktet och lämnar ett triangulärt mönster på etiketten och underlaget
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830181
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 289 (C_5_2013)
GTIN 4046356628136
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 39199000