Säkerhetsetikett med specialklister - EMLS (70X150)R SR CUS - 0830178

Bilden visar en variant av artikeln

Säkerhetsetikett med specialklister, beställbar: radvis, silver, märkning enligt kunduppgifter, Monteringssätt: limning, Textfältets storlek: 70 x 150 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLS ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Safety-funktionen garanteras upp till 80 °C
  • Materialen EMLS ... är UL-listade
  • Manipulationssäker etikett, kan t.ex. användas som typskylt eller sigilletikett
  • När de tas bort frånskiljs en del av det metalliska skiktet och lämnar ett triangulärt mönster på etiketten och underlaget
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830178
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 289 (C-5-2013)
GTIN 4046356628099
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 39199080