Högtemperatursetiketter - EML-HT (8X8)R CUS - 0830169

Bilden visar varianten (EML (40x8)R

Högtemperatursetiketter, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 8 x 8 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Temperaturområde varaktigt -40 °C till 180 °C, 300 °C upp till 60 sekunder
  • Vit akrylat-etikett med hög temperaturbeständighet
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLHT ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Hög väder- och kemikaliebeständighet
  • För kretskortsmärkning, kan användas i alla industriella lödprocesser
  • Materialen EMLHT ... är UL-listade
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830169
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 283 (C_5_2013)
GTIN 4046356628006
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900