Vävetikett - EMLC (40X8)R CUS - 0830162

Bilden visar varianten EMLC (15x9)R i vitt

Vävetikett, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 40 x 8 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Väv-folie med mycket små återställningskrafter
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLC ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Halogenfritt material
  • Kan användas utomhus i ett till två år i temperaturområdet från -50 °C till 150 °C
  • Gör det möjligt att klistra etiketten över kanter och rundningar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830162
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 279 (C_5_2013)
GTIN 4046356627535
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900