Plastskylt - US-EMLP (15X5) SR CUS - 0830078

Bilden visar en variant av artikeln

Plastskylt, beställbar: kortvis, silver, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 15 x 5 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla apparatskyltar US-EMLP ... kan även levereras märkt enligt kunduppgifter
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830078
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 260 (C_5_2013)
GTIN 4046356614405
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,740 g
Tullnummer 49119900