Inskjutningsskylt - US-EMP (60X15) CUS - 0830052

Bilden visar en grå variant av artikeln

Inskjutningsskylt, beställbar: kortvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 60 x 15 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla apparatskyltar US-EMP ... kan även levereras märkt enligt kunduppgifter
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0830052
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 263 (C_5_2013)
GTIN 4046356614146
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,200 g
Tullnummer 49119900