Kabelskyltar - US-WMT (30X4) BU CUS - 0829997

Kabelskyltar, beställbar: kortvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, Monteringssätt: påträdning, Kabeldiameter: 1,5-14 mm, Textfältets storlek: 30 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniSheet-märkningsfamiljen US-WMT ... erbjuder skyltar för ledarmärkning med märkningshylsorna i PATG/PATO ...-systemet
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniSheet-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829997
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 189 (C-5-2013)
GTIN 4046356613217
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,310 g
Tullnummer 49119900