Kabelskyltar - US-WMT (18X4) CUS - 0829978

Kabelskyltar, beställbar: kortvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 0,6 - 22 mm, textfältets storlek: 18 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniSheet-märkningsfamiljen US-WMT ... erbjuder skyltar för ledarmärkning med märkningshylsorna i PATG/PATO ...-systemet
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniSheet-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829978
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 189 (C_5_2013)
GTIN 4046356613026
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,100 g
Tullnummer 49119900