Kabelskyltar - US-WMT (15X4) BU CUS - 0829976

Kabelskyltar, beställbar: kortvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 0,6-50 mm, textfältets storlek: 15 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniSheet-märkningsfamiljen US-WMT ... erbjuder skyltar för ledarmärkning med märkningshylsorna i PATG/PATO ...-systemet
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniSheet-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829976
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 188 (C_5_2013)
GTIN 4046356613002
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,310 g
Tullnummer 49119900