Kabelskyltar - US-WMT (12X4) GN CUS - 0829970

Kabelskyltar, beställbar: kortvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 0,6 - 10 mm, textfältets storlek: 12 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniSheet-märkningsfamiljen US-WMT ... erbjuder skyltar för ledarmärkning med märkningshylsorna i PATG/PATO ...-systemet
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniSheet-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829970
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 188 (C_5_2013)
GTIN 4046356612944
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,310 g
Tullnummer 49119900