Kabelskyltar - US-WMT (10X4) RD CUS - 0829958

Kabelskyltar, beställbar: kortvis, röd, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 0,6 - 7 mm, textfältets storlek: 10 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniSheet-märkningsfamiljen US-WMT ... erbjuder skyltar för ledarmärkning med märkningshylsorna i PATG/PATO ...-systemet
  • Skyltarna i form av enhetliga kort kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniSheet-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • De förstansade märkremsorna kan enkelt separeras och monteras
  • Märkta insticksskyltar skjuts enkelt in i hylsan. På så sätt är märkningen skyddad mot nedsmutsning
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829958
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 187 (C_5_2013)
GTIN 4046356612821
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,270 g
Tullnummer 49119900