Ledarmärkningshylsa - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) YE CUS - 0829954

Ledarmärkningshylsa, beställbar: kartvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: inskjutning, för plintbredd: 5,2 mm, kabeldiametrar: 2,5-4,7 mm, textfältets storlek: 12 x 5,5 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMS ... erbjuder skyltar som träs på ledaren
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829954
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 186 (C_5_2013)
GTIN 4046356609937
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,089 g
Tullnummer 49119900