Ledarmärkningshylsa - UCT-WMS 3,2 (12X4) YE CUS - 0829952

Ledarmärkningshylsa, beställbar: kartvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: inskjutning, för plintbredd: 5,2 mm, kabeldiametrar: 1,5 - 3,2 mm, textfältets storlek: 12 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-WMS ... erbjuder skyltar som träs på ledaren
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829952
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 186 (C_5_2013)
GTIN 4046356609975
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,789 g
Tullnummer 49119900