Skylt för plintar - UCT1-TMF 6 YE CUS - 0829727

Bilden visar varianten UCT-TMF 6

Skylt för plintar, beställbar: kartvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 5,2 x 5,45 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UCT1-TMF ... erbjuder skyltar för plintar från Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Contaclip och Klemsan
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829727
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 129 (C_5_2013)
GTIN 4046356598804
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,800 g
Tullnummer 49119900