Skylt för plintar - UCT-TMF 6 OG CUS - 0829667

Skylt för plintar, beställbar: kartvis, orange, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 5,4 x 4,7 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-TMF ... erbjuder skyltar för produkter med högt och lågt skyltspår
  • Skyltarna i form av enhetliga mattor kan märkas enkelt, exakt och snabbt med THERMOMARK CARD och BLUEMARK LED
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829667
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 87 (C_5_2013)
GTIN 4046356598200
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,050 g
Tullnummer 49119900