Skylt för plintar - UCT-TM 3,5 - 0829484

E-nummer: 2941006

Skylt för plintar, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Monteringssätt: Montering i högt skyltspår, för plintbredd: 3,5 mm, Textfältets storlek: 2,95 x 10,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Skyltarna i form av enhetliga mattor kan märkas enkelt, exakt och snabbt med THERMOMARK CARD och BLUEMARK LED
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-TM... erbjuder skyltar för produkter med höga skyltspår
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829484
Förpackningsenhet 10 st
Electrical Number 2941006
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 140 (C-3-2017)
GTIN 4046356571111
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,150 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)