Kabelskyltar - UC-WMTB (52X50) CUS - 0829433

Kabelskyltar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: >7 mm, textfältets storlek: 52 x 50 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMTB ... erbjuder skyltar för fastsättning med vanliga buntband
  • För stor märkning av ledare och kablar > 7 mm diameter.
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829433
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 179 (C-5-2013)
GTIN 4046356561815
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,300 g
Tullnummer 49119900