Kabelskyltar - US-WMTB (29X8) GN - 0829332

Bilden visar varianten US-WMTB (24x5)

Kabelskyltar, Kort, grön, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringssätt: påträdning, kabeldiameter: >13 mm, textfältets storlek: 29 x 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
  • UniSheet-märkningsfamiljen US-WMTB... erbjuder skyltar som man fäster med vanligt buntband
  • De förstansade märkremsorna kan enkelt separeras och monteras
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829332
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 222 (C_3_2017)
GTIN 4046356613378
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,600 g
Tullnummer 39204910