Kabelskyltar - US-WMT (30X4) VT - 0829311

Kabelskyltar, Kort, violett, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 1,5 - 14 mm, textfältets storlek: 30 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniSheet-märkningsfamiljen US-WMT ... erbjuder skyltar för ledarmärkning med märkningshylsorna i PATG/PATO ...-systemet
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniSheet-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829311
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 221 (C_3_2017)
GTIN 4046356612784
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,360 g
Tullnummer 39204910