Kabelskyltar - US-WMT (15X4) BU - 0829291

Kabelskyltar, Kort, blå, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 0,6 - 50 mm, textfältets storlek: 15 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniSheet-märkningsfamiljen US-WMT ... erbjuder skyltar för ledarmärkning med märkningshylsorna i PATG/PATO ...-systemet
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniSheet-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829291
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 220 (C_3_2017)
GTIN 4046356612647
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,250 g
Tullnummer 39204910