Kabelcodering - US-WMT (15X4) OG - 0829288

Kabelcodering, kaart, oranje, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, montagetechniek: over de ader schuiven, kabeldiameterbereik: 0,6 - 50 mm, schrijfvlak: 15 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniSheet-märkningsfamiljen US-WMT ... erbjuder skyltar för ledarmärkning med märkningshylsorna i PATG/PATO ...-systemet
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniSheet-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829288
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 220 (C_3_2017)
GTIN 4046356612623
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,180 g
Tullnummer 39204910