Skylt för plintar - UCT-TMF 12 BU - 0829216

Skylt för plintar, Märkkarta, blå, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 12 mm, textfältets storlek: 11,2 x 4,7 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-TMF ... erbjuder skyltar för produkter med högt och lågt skyltspår
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829216
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 143 (C_3_2017)
GTIN 4046356596084
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,100 g
Tullnummer 39269097