Skylt för plintar - UCT-TMF 10 RD - 0829205

Skylt för plintar, Märkkarta, röd, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 10,2 mm, Textfältets storlek: 9,4 x 4,7 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-TMF ... erbjuder skyltar för produkter med högt och lågt skyltspår
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829205
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 143 (C-3-2017)
GTIN 4046356596008
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,910 g
Tullnummer 39269097