Skylt för plintar - UCT-TM 16 VT - 0829181

Skylt för plintar, Märkkarta, violett, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 16 mm, textfältets storlek: 14,8 x 9,6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-TM... erbjuder skyltar för produkter med höga skyltspår

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829181
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 141 (C_3_2017)
GTIN 4046356595629
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,900 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)