Skylt för plintar - UCT-TM 6 RD - 0829159

Skylt för plintar, Märkkarta, röd, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 5,6 x 10,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skyltarna i form av enhetliga mattor kan märkas enkelt, exakt och snabbt med THERMOMARK CARD och BLUEMARK LED
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-TM... erbjuder skyltar för produkter med höga skyltspår
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829159
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 140 (C_3_2017)
GTIN 4046356595353
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,400 g
Tullnummer 39269097