Skylt för plintar - UCT-TM 4 VT - 0829151

Skylt för plintar, Märkkarta, violett, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 4,2 mm, textfältets storlek: 3,6 x 10,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Skyltarna i form av enhetliga mattor kan märkas enkelt, exakt och snabbt med THERMOMARK CARD och BLUEMARK LED
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • UniCard-märkningsfamiljen UCT-TM... erbjuder skyltar för produkter med höga skyltspår

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829151
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 140 (C-3-2017)
GTIN 4046356595278
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,500 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)