Ledarskylt - UC-WMCO 4,9 (12X5) BU CUS - 0829090

Ledarskylt, beställbar: kartvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 3,6 - 4,9 mm, textfältets storlek: 12 x 5 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMCO ... erbjuder skyltar som träs på och märkning av ledare i efterhand genom enkel inskjutning med hjälp av UC-WMCO ... TOOL
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829090
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 174 (C_5_2013)
GTIN 4046356538930
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,089 g
Tullnummer 49119900