Ledarskylt - UC-WMCO 3,6 (21X4,5) OG CUS - 0829086

Ledarskylt, beställbar: kartvis, orange, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 2,9-3,6 mm, textfältets storlek: 21 x 4,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMCO ... erbjuder skyltar som träs på och märkning av ledare i efterhand genom enkel inskjutning med hjälp av UC-WMCO ... TOOL
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829086
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 173 (C-5-2013)
GTIN 4046356540902
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,290 g
Tullnummer 49119900