Ledarskylt - UC-WMCO 2,1 (12X3) BU CUS - 0829048

Ledarskylt, beställbar: kartvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 1,6-2,1 mm, textfältets storlek: 12 x 3 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMCO ... erbjuder skyltar som träs på och märkning av ledare i efterhand genom enkel inskjutning med hjälp av UC-WMCO ... TOOL
  • Stor märkningsmöjlighet tillsammans med platsbesparande konstruktion
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Sitter kvar säkert även vid vibrationer
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829048
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 171 (C_5_2013)
GTIN 4046356538527
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,290 g
Tullnummer 49119900