Ledarskylt - UC-WMCO 1,6 (21X3) GN CUS - 0829042

Ledarskylt, beställbar: kartvis, grön, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 1,3-1,6 mm, textfältets storlek: 21 x 3 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMCO ... erbjuder skyltar som träs på och märkning av ledare i efterhand genom enkel inskjutning med hjälp av UC-WMCO ... TOOL
  • Stor märkningsmöjlighet tillsammans med platsbesparande konstruktion
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Sitter kvar säkert även vid vibrationer
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0829042
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 171 (C_5_2013)
GTIN 4046356538466
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,489 g
Tullnummer 49119900