Skylthållare - CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - 0828985

Skylthållare, svart, omärkt, monteringssätt: Skruvar, nitar, diameter: 22 mm, textfältets storlek: 27 x 12,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan användas för alla knappar och kopplingsenheter med 22 mm diameter
  • De stora märkningsytorna kan för CARRIER-EMLP märkas individuellt med EML ... etiketter för termoskrivare
  • För extra skydd av etiketternas ytor kan man klistra på transparenta skyddsfolier EMLPR ...

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0828985
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 351 (C_3_2017)
GTIN 4046356538114
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,526 g
Tullnummer 39269097