Kabelskyltar - US-WMTB (29X8) YE - 0828959

Bilden visar varianten US-WMTB (24x5)

E-nummer: 2941131

Kabelskyltar, Kort, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringssätt: påträdning, kabeldiameter: >13 mm, textfältets storlek: 29 x 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
  • UniSheet-märkningsfamiljen US-WMTB... erbjuder skyltar som man fäster med vanligt buntband
  • De förstansade märkremsorna kan enkelt separeras och monteras
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0828959
Förpackningsenhet 10 st
Electrical Number 2941131
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 222 (C-3-2017)
GTIN 4046356559904
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,380 g
Tullnummer 39204910