Apparatskylt - US-EMSP (50X30) YE - 0828927

Bilden visar varianten US-EMSP (75,6x54)

Apparatskylt, Kort, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringssätt: Skruvar, nitar, textfältets storlek: 50 x 30 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
  • UniSheet-märkningsfamiljen US-EMSP ... erbjuder skyltar som man fäster med skruvar eller nitar
  • De förstansade skyltarna kan enkelt separeras och monteras
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniSheet-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0828927
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 323 (C_3_2017)
GTIN 4046356559669
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,860 g
Tullnummer 39269092