Ledarmärkningshylsa - SD-WMS 5 (NEUTRAL) - 0828900

Bilden visar varianten SD-WMS 5 (CH) YE

Ledarmärkningshylsa, vit: siffror, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 2,5-5 mm, textfältets storlek: 3,2 x 2,6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Levereras i lösvikt i påse
  • Du kan märka ledare enkelt och tillförlitligt med ledarmärkningshylsorna SD‑WMS ...
  • Märkning med flera tecken får du genom att kombinera olika färdigmärkta hylsor

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0828900
Förpackningsenhet 200 st
Minsta beställningsantal 200 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 182 (CL2-2011)
GTIN 4046356420679
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,050 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland SE (Sverige)