Plastskylt - US-EMLP (27X15) SR - 0828894

Bilden visar en variant av artikeln

E-nummer: 2941172

Plastskylt, Kort, silver, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 27 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniSheet-märkningsfamiljen US-EMLP ... erbjuder självhäftande apparatskyltar med hög vidhäftningsförmåga
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
  • De förstansade skyltarna kan enkelt separeras och monteras
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0828894
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 318 (C_3_2017)
GTIN 4046356558976
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,810 g
Tullnummer 39199080