Inskjutningsskylt - US-EMP (27X27) SR - 0828853

Bilden visar en grå variant av artikeln

Inskjutningsskylt, Kort, silver, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 27 x 27 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
  • UniSheet-märkningsfamiljen US-EMP ... erbjuder skyltar för montering i tillgängliga skyltramar CARRIER EMP ...
  • De förstansade skyltarna kan enkelt separeras och monteras
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0828853
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 321 (C_3_2017)
GTIN 4046356558587
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,600 g
Tullnummer 39269092