Inskjutningsskylt - US-EMP (17X15) YE - 0828842

Bilden visar en grå variant av artikeln

Inskjutningsskylt, Kort, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 17 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniSheet-märkningsfamiljen US-EMP ... erbjuder skyltar för montering i tillgängliga skyltramar CARRIER EMP ...
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
  • De förstansade skyltarna kan enkelt separeras och monteras
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0828842
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 321 (C_3_2017)
GTIN 4046356558426
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,640 g
Tullnummer 39204910