Plastskylt - US-EMLP (49X15) - 0828803

Bilden visar en grå variant av artikeln

Plastskylt, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 49 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0828803
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 319 (C_3_2017)
GTIN 4046356559072
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,170 g
Tullnummer 39199080