Plastskylt - US-EMLP (15X5) - 0828790

Bilden visar varianten US-EMLP (20x9)

Plastskylt, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 15 x 5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniSheet-märkningsfamiljen US-EMLP ... erbjuder självhäftande apparatskyltar med hög vidhäftningsförmåga
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
  • De förstansade skyltarna kan enkelt separeras och monteras
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0828790
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 318 (C_3_2017)
GTIN 4046356558723
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,340 g
Tullnummer 39199080