Apparatskylt - UC-EMSP (50X15) YE - 0828707

Apparatskylt, Märkkarta, gul, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Monteringssätt: Skruvar, nitar, Textfältets storlek: 50 x 15 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-EMSP ... erbjuder skyltar som man fäster med skruvar eller nitar
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Det stora temperaturområdet möjliggör användning av skyltarna båda i kopplingsskåp och i fält
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0828707
Förpackningsenhet 10 st
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 306 (C-3-2017)
GTIN 4046356521932
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,620 g
Tullnummer 39269097